Produits | 85 résultats (196 éléments)
Support de mât déporté fixe ISOnV
Le support de mât déporté fixe ISOnV nVent ERICO est utilisé pour le montage en porte-à-faux des mâts ISOnV.
Câble à bande étendue/Support de point à tuyau
Câble à bande étendue/Support de point à tuyau de la protection contre la foudre.
Paratonnerre multipoints, Filetage métrique
Paratonnerre multipoints pour point de terminaison de coup de foudre à utiliser avec des socles de paratonnerres métriques coulés.
Base du paratonnerre, Montage horizontal, Filetage impérial
Base du paratonnerre, montage horizontal, filetage impérial.
Support du mât au tuyau ISOnV
Le support mât à tuyau nVent ERICO ISOnV est utilisé pour les connexions de montage mât à mât ou tuyau à mât.
Câble à bande/ Support de point
Compense le support des conducteurs ou des paratonnerres.
Support de mât ISOnV à garde corps
nVent ERICO ISOnV square railing mast bracket is used to secure ISOnV mast to square railings.
Adaptateur de paratonnerre à dispositif d’amorçage ISOnV
Adaptateur pour paratonnerre à dispositif d’amorçage au conducteur isolé ISOnV.
Paratonnerre, Liaison cuivre, Filetage impérial
Paratonnerre à liaison cuivre à utiliser dans les applications non UL® telles que la protection contre la foudre de la tour.
Base du paratonnerre, Montage vertical, Filetage impérial
Base du paratonnerre, montage vertical, filetage impérial.