Produits | 85 résultats (196 éléments)
Support de mât, Forme en X
Support de mât en forme de X utilisé pour les raccordements mât à mât ou tuyau à mât.
Testeur déporté pour paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA)
Le paratonnerre ESE nVent ERICO pour testeur déporté génère des impulsions de magnitude et de fréquence contrôlées à l'extrémité du terminal lorsque les champs statiques sont élevés avant une décharge de foudre.
Adaptateur mâle-femelle orientable, Filetage impérial
Permet de placer le paratonnerre de façon verticale si la base se trouve sur un toit en pente.
Support câble/tuyau de point
Fixation pour souder les tuyaux verticaux ou horizontaux aux systèmes de protection contre la foudre.
Support de mât déporté réglable ISOnV
Le support de mât déporté réglable ISOnV nVent ERICO est un support de mât télescopique utilisé pour monter le mât ISOnV sous un surplomb de toit.
Base du paratonnerre, Matricé étroit, Filetage impérial
Base du paratonnerre, matricée étroit, filetage impérial.
Base du paratonnerre, Joint debout, Filetage impérial
Air Terminal Base, Standing Seam, Imperial Thread.
Anneau d’hauban
Permet de fixer des haubans entre le mât en fibre de verre et le paratonnerre.
Paratonnerre multipoints, Filetage métrique
Paratonnerre multipoints pour point de terminaison de coup de foudre à utiliser avec des socles de paratonnerres métriques coulés.
Support de mât déporté fixe ISOnV
Le support de mât déporté fixe ISOnV nVent ERICO est utilisé pour le montage en porte-à-faux des mâts ISOnV.