Produits | 85 résultats (196 éléments)
Fiche de récepteur latéral
La base de montage de la prise du récepteur latéral est intégrée dans la paroi de la pale au cours du processus de fabrication. La prise constitue un trou technique régulier dans la pale pour le disque du récepteur.
Support de mât trépied
Le support de mât tripode constitue un support supplémentaire pour les longs mâts ou paratonnerres.
Base du paratonnerre, Ruban plat
Base de borne aérienne moulée de protection contre la foudre pour le montage sur des surfaces horizontales.
nVent ERICO System 3000 Interceptor
nVent ERICO System 3000 Interceptor qui utilise une réponse dynamique à l'approche d'un traceur descendant.
Adaptateur de mât pour conduite d’eau de paratonnerre à dispositif d’amorçage
Support des paratonnerres à dispositif d'amorçage sur des tuyaux en acier non isolés, en utilisant les tuyaux comme conducteurs de descente.
Testeur déporté pour paratonnerre à dispositif d’amorçage (PDA)
Le testeur déporté pour paratonnerre à dispositif d’amorçage nVent ERICO est un système de surveillance pour dispositifs d’amorçage à émission pour paratonnerre (ESEAT) ne nécessitant aucun matériel, logiciel, système de surveillance ou d’interface supplémentaire coûteux.
Support de mât, Décalage
Base du paratonnerre, Filetage métrique
Base du paratonnerre, filetage métrique.
Adaptateur de mât tuyau à eau
Permet de monter les paratonnerres nVent ERICO System 3000 sur des tuyaux en acier non isolés, en utilisant les tuyaux comme conducteurs de descente.
Base du paratonnerre, Montage du faîte du toit, Filetage impérial
Base du paratonnerre pour une utilisation sur des toits en crête.