Produits | 85 résultats (196 éléments)
Mât en aluminium avec base
Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre avec socle.
Paratonnerre à dispositif d’amorçage
Paratonnerre à dispositif d’amorçage pour la protection contre la foudre.
Poteau télescopique pour testeur ESE
Le poteau télescopique pour testeur ESE est conçu pour aider à tester l’intégrité de toutes les modèles SIXXi de paratonnerre à dispositif d’amorçage à émission (ESE) nVent ERICO System 1000.
Paratonnerre, Filetage métrique
Paratonnerre, filetage métrique. Utilisé dans de nombreux systèmes de protection contre la foudre comme point de terminaison du coup.
Montage d’embout de récepteur
Une connexion intégralement encapsulée depuis le conducteur de descente au récepteur d'extrémité. Permet une connexion standard, isolée avec une excellente résistance diélectrique pour un récepteur d'extrémité amovible.
Mât inférieur ISOnV avec prise
Le mât nVent ERICO ISOnV est utilisé avec l'ensemble supérieur ISOnV dans les installations de mâts sur pied.
Adaptateur mât-paratonnerre
Cet adaptateur de mât nVent ERICO doit être utilisé pour connecter facilement les paratonnerres conventionnels à un mât en acier inoxydable de la série SIM.
Adaptateur du terminal du mât ER2
Adaptateur de borne de mât Dynasphere ER2 de protection contre la foudre.
Paratonnerre au connecteur ruban
Paratonnerre utilisé pour connecter le paratonnerre au connecteur de bande.
Support de paratonnerre galvanisé, Base avec pénétration
Support de la terminaison d’air galvanisée de la protection contre la foudre, base avec pénétration