Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Paratonnerres et supports

Sélectionner les filtres Fermer
Filtrer par
Effacer les filtres
  • Applications
Filtre

Sous-catégories

Paratonnerre, Filetage impérial

Paratonnerres

Adaptateur femelle-femelle, Filetage impérial

Paratonnerre et fixations du terminal aérien

Base du paratonnerre, support, Filetage métrique

Bases du paratonnerre

Support de paratonnerre galvanisé, Base sans pénétration

Support du paratonnerre

Adaptateur de mât standard pour paratonnerre

Adaptateurs de mât

Coupleur de mât

Coupleurs de mât, Supports et fixations

ESE Air Terminal Monitoring Systems

ESE Air Terminal Monitoring Systems

Produits | 76 résultats (187 éléments)

Adaptateur de mât standard pour paratonnerre

Adaptateur de mât standard pour paratonnerre

Lightning protection Conventional Air Terminal Mast Adaptor.
Mât en aluminium

Mât en aluminium

Mât en aluminium de paratonnerre pour la protection contre la foudre.
Paratonnerre Dynasphere, MKIV

Paratonnerre Dynasphere, MKIV

Protection contre la foudre Paratonnerre Dynasphere.
Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore

Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore

Mât en fibre de verre nVent ERICO Ericore pour les paratonnerres utilisant un conducteur de descente isolé.
Support de paratonnerre galvanisé, Base sans pénétration

Support de paratonnerre galvanisé, Base sans pénétration

Provides additional support for long air terminals.
Mât en acier inoxydable SIM

Mât en acier inoxydable SIM

Mât SIM en acier inoxydable pour le montage du paratonnerre à dispositif d'amorçage.
Adaptateur femelle-femelle, Filetage impérial

Adaptateur femelle-femelle, Filetage impérial

Threaded adaptor with hexagonal body for ease of tightening.
Paratonnerre, Filetage impérial

Paratonnerre, Filetage impérial

Paratonnerre, filetage impérial.
Adaptateur du terminal du mât ER1

Adaptateur du terminal du mât ER1

Connects nVent ERICO System 3000 air terminals to ER stainless steel upper mast sections.
Coupleur de mât

Coupleur de mât

Coupleur de mât avec protection contre la foudre pour raccorder le mât en fibre de verre au mât inférieur en aluminium.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink