Application d’un filtre : 1
Produits | 9 résultats (53 éléments)
Paratonnerre, Filetage impérial
Paratonnerre, filetage impérial.
Paratonnerre Dynasphere, MKIV
Protection contre la foudre Paratonnerre Dynasphere.
Paratonnerre, Filetage métrique
Paratonnerre, filetage métrique. Utilisé dans de nombreux systèmes de protection contre la foudre comme point de terminaison du coup.
Paratonnerre à dispositif d’amorçage
Paratonnerre à dispositif d’amorçage pour la protection contre la foudre.
Dispositif de capture ISOnV
Pointes de terminaison pour coup de foudre à utiliser avec les socles du paratonnerre.
nVent ERICO System 3000 Interceptor
nVent ERICO System 3000 Interceptor qui utilise une réponse dynamique à l'approche d'un traceur descendant.
Paratonnerre multipoints, Filetage métrique
Paratonnerre multipoints pour point de terminaison de coup de foudre à utiliser avec des socles de paratonnerres métriques coulés.
Paratonnerre, Liaison cuivre, Filetage impérial
Paratonnerre à liaison cuivre à utiliser dans les applications non UL® telles que la protection contre la foudre de la tour.
Point d’amorce, Filetage métrique
Borne de protection contre la foudre, filetage métrique.