Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Mise à la terre, équipotentialité et protection contre la foudre pour les applications de télécommunications

Des solutions qui améliorent le service et la fiabilité du réseau

Et si les coups de foudre provoquaient régulièrement des interruptions de service sur les réseaux ? Le déploiement rapide d’une infrastructure de réseau fiable, capable de résister aux conditions environnementales, est essentiel pour les services de télécommunications. Qu’il s’agisse d’équipements pour des applications sans fil, filaires, d’informatique périphérique, de réseau central ou de centre de données, nous aidons nos clients de l’industrie des télécommunications à éviter les interruptions de service grâce à des solutions qui connectent et protègent les actifs électriques et électroniques.

Les solutions nVent ERICO protègent contre le bruit électrique, les perturbations de l’alimentation et de la foudre, et facilitent les connexions électriques dans les applications d’alimentation dense. Par le biais de notre puissant portefeuille de marques, nVent offre une gamme de produits de haute qualité qui répondent aux normes industrielles pertinentes et les dépassent même.

Associé à notre empreinte de fabrication mondiale et à notre réseau d’assistance international, nVent est le partenaire idéal pour soutenir le déploiement de votre infrastructure de télécommunication grâce à des solutions qui assurent la protection des actifs critiques en toute sérénité, adaptées à des besoins spécifiques et évolutifs pour vous aider à vous développer et à obtenir le meilleur retour sur investissement.

Applications et solutions


Datacentre

Solutions pour le bureau central principal des services de télécommunications

Principale installation de commutation et élément central d’un réseau de télécommunications, le bureau central abrite l’équipement utilisé pour effectuer la commutation et le routage des données, la facturation, la gestion du réseau et d’autres fonctions essentielles. Les bureaux centraux abritent de grands systèmes d’alimentation en courant alternatif et continu afin de fournir une alimentation continue à tout moment. Il est impératif que l’électronique sensible et essentielle à la mission contenue dans ces lieux soit protégée contre les surtensions induites par la foudre, les transitoires du système d’alimentation et le bruit électrique. Grâce à son expérience et à son expertise, nVent fournit des solutions de protection électrique, de connexion électrique et de gestion du câblage pour l’infrastructure des centres de données.

Construction Datacom

Solutions pour les infrastructures fixes

Les réseaux de lignes fixes (y compris les réseaux de fibres et de câbles) constituent une ossature centrale pour les besoins croissants en données des consommateurs et des réseaux comme la 4G LTE et la 5G, en plus de sa fonction de transport des communications d’urgence et de défense. Le déploiement de l’infrastructure de ligne fixe, y compris les réseaux coaxiaux à paires torsadées en cuivre, en fibre optique et en fibre hybride, peut être difficile, notamment lorsque les travaux de construction et de maintenance des réseaux de fibre optique ont lieu sur/sous les routes et les rues principales. nVent fournit des solutions essentielles pour les réseaux de ligne fixe.

La solution de mise à la terre et d’équipotentialité nVent ERICO est nécessaire dans la plupart des réseaux de cuivre et de fibres optiques afin d’éviter d’endommager les câblages souterrains et aériens critiques de cuivre et de fibres optiques. La mise à la terre et l’équipotentialité jouent également un rôle clé dans la sécurité du personnel, car nous assurons une mise à la terre et une liaison équipotentielle appropriées pour les zones où travaillent les équipes de maintenance, les trous d’homme, les trous de main et les points d’accès aux abonnés montés sur poteau.

Haut de la tour de télécommunication

Solutions pour les infrastructures sans fil

Les infrastructures de télécommunication sans fil se composent de tours à micro-ondes, de tours cellulaires, de petites cellules 5G et d’antennes montées sur les toits des bâtiments. Cette technologie est essentielle aux activités de communication quotidiennes sur lesquelles nous nous appuyons : appels téléphoniques, courriels, médias sociaux et échanges de fichiers et de données. Aujourd’hui, l’infrastructure sans fil est au centre d’une avancée technologique rapide dans l’industrie des télécommunications, notamment la 4G LTE, la 5G et les appareils intelligents connectés et IoT.

L’infrastructure de télécommunication sans fil constitue déjà un environnement électrique complexe, et fait en outre face à une exposition importante à des conditions défavorables qui pourraient perturber le réseau. Par exemple, les grandes tours sont exposées aux coups de foudre directs, qui peuvent pénétrer dans le bâtiment, l’abri ou l’armoire via les alimentations de communication et endommager les actifs critiques, et les surtensions dans les lignes électriques peuvent endommager les équipements. nVent ERICO apporte des solutions de meilleures pratiques qui aident à atténuer le risque de dégâts dans tout type de domaine d’application de l’infrastructure sans fil.

Écran d’ordinateur

Solutions pour l’Edge Computing

L’Edge Computing fait référence à un réseau informatique distribué où l’informatique pour la collecte et le stockage des données a lieu à une courte distance. Les avantages de l’Edge Computing comprennent une bande passante améliorée, permettant le traitement et la réponse aux données en temps réel. Cela nécessite plusieurs couches d’infrastructure décentralisée (dispositifs de périphérie et centres de données de périphérie) d’une passerelle vers le « cloud ». Les systèmes de Edge Computing sont alimentés par des appareils électroniques plus petits et plus rapides où le maintien d’une haute disponibilité (temps de fonctionnement) rentable est un défi constant. nVent ERICO fournit des solutions de mise à la terre et de protection pour les armoires extérieures.

Poutrelles satellites

Solutions pour les communications par satellite

Il y a actuellement des milliers de satellites en orbite autour de la terre qui utilisent des applications de télécommunication, notamment le téléphone, la radio, la télévision, l’accès à Internet, le GPS, la collecte de données ; ils ont également des applications militaires. Avec la capacité de recevoir et d’émettre des signaux vers la terre, ces satellites ont l’avantage de pouvoir établir rapidement des liens de communication sans avoir besoin d’une infrastructure terrestre étendue comme c’est le cas des tours radio à fibre optique et à micro-ondes.

Les progrès réalisés dans les nouvelles générations de satellites en orbite terrestre basse (LEO) comprennent des capacités de lancement améliorées, de nouveaux protocoles de communication et une faible latence. Ceci permettra de lancer des dizaines de milliers de satellites sur orbite, créant ainsi un besoin important de stations terrestres de communication par satellite. nVent est prêt, avec des solutions qui connectent et protègent l’équipement de communication par satellite basé au sol dans toute une gamme d’applications ;

nVent ERICO fournit des solutions de protection électrique comprenant la protection contre la foudre, la mise à la terre et l’équipotentialité et la protection contre les surtensions pour les stations terrestres de communication par satellite.

Formation et ressources


En savoir plus sur la formation nVent ERICO dès aujourd’hui !

nVent ERICO met à profit son expérience technique et ses ressources pour offrir à ses clients une formation gratuite et complète. Plus de 25 cours disponibles sur les télécommunications, y compris de nombreux sujets spécialisés sur la mise à la terre et l’équipotentialité.

Centre de téléchargement de télécommunication nVent

Consultez une liste complète de brochures et de livres blancs sur les télécommunications de la marque nVent.

Vous souhaitez en savoir plus ?

Vous avez un projet qui est prêt à être planifié ?
Contactez-nous et dites-nous comment nous pouvons vous aider avec nos solutions de mise à la terre et de collage, notre expertise ou notre offre de produits.

NOUS CONTACTER

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink