Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Connexion et protection du réseau électrique

Depuis plus de 100 ans, nVent ERICO est un fournisseur essentiel de protection électrique pour les infrastructures critiques.

nVent ERICO products deliver a high level of value for utility with high quality and reliable products that provide long-term performance and system resilience, combined with engineering in product customization, product application, specification, training and code and standards participation. Les propriétaires, exploitants et entrepreneurs de services publics du monde entier font confiance à l’expertise et aux produits de haute qualité de nVent ERICO.

Utility Interactive tool

Click on the image below and then each area to learn more about nVent ERICO utility solutions.

Home Screen of Interactive Tool

Stations et sous-stations de production d’énergie


Grande centrale thermique moderne dans la ville de Dezhou, province de Shandong, Chine.

nVent ERICO comprend les défis et les risques uniques auxquels sont confrontés les différents types de centrales de production d’énergie et connaît bien les normes de conformité pertinentes dans le monde entier (IEEE, IEC, UL, etc.). Chaque type de centrale de production d’énergie, y compris les centrales au charbon, au gaz naturel, nucléaires, hydroélectriques et à énergie renouvelable (solaire et éolienne), nécessite une protection électrique. En sa qualité de partenaire de confiance de l’industrie, nVent ERICO a contribué à développer des solutions pour les centrales de production d’énergie qui sont désormais la norme. Forte de cet héritage et de cette expérience, nVent ERICO est désormais au service de la prochaine génération d’énergies renouvelables avec les mêmes solutions fiables, résilientes et efficaces qui relient et protègent les structures et équipements critiques.

  • L’exposition des sous-stations aux coups de foudre, aux défauts de mise à la terre et aux surtensions transitoires met en danger les personnes et les équipements.
  • Les équipements électroniques dans les sous-stations peuvent être endommagés par des surtensions de commutation normales et d’autres conditions défavorables (bruit électrique, élévation du potentiel de terre et impulsions de foudre occasionnelles induites ou directes).
  • nVent ERICO est un fournisseur de premier plan de solutions de protection électrique pour les applications de sous-stations. Nous proposons une approche complète et systématique de la protection électrique des sous-stations.

Power Generation Interactive tool

Click on the image below and then each area to learn more about nVent ERICO power generation solutions.

Home Screen of Power Generation Interactive Tool

Power Substation Interactive tool

Click on the image below and then each area to learn more about nVent ERICO substation solutions.

Home Screen of Substation Interactive Tool

Poteaux de transmission et de distribution d’énergie


ERICO_PowerTransmission.png image

Les défauts et les événements transitoires qui affectent les tours de transmission d’énergie et les poteaux de distribution peuvent mettre en danger la sécurité publique. nVent ERICO comprend toutes les considérations et les paramètres pour la protection contre la foudre, la protection contre les surtensions et les systèmes de mise à la terre et d’équipotentialité pour ces applications. Nous offrons des solutions spécialement conçues pour les applications de poteaux de transmission et de distribution. Notre expertise et notre spécialisation de niche ont fait de nVent ERICO un partenaire de confiance dans l’industrie des services publics d’électricité.

nVent ERICO fournit des solutions de protection électrique dans tout l’environnement des services publics d’électricité, y compris les centrales électriques, les sous-stations, les lignes de transmission d’énergie et les poteaux de distribution.

Power Transmission Interactive tool

Click on the image below and then each area to learn more about nVent ERICO power transmission solutions.

Home Screen of Power Transmission Interactive Tool

Distribution Poles Interactive tool

Click on the image below and then each area to learn more about nVent ERICO distribution poles solutions.

Home Screen of Distribution Poles Interactive Tool

Solutions pour les services publics


 

nVent ERICO Cadweld

Les soudures exothermiques forment une liaison permanente, à faible résistance, qui ne se desserre pas et ne se corrode pas avec le temps, ce qui en fait la solution idéale pour les infrastructures de services publics qui dépendent de connexions durables. Cela fait de nVent ERICO Cadweld un élément essentiel du système de mise à la terre et d’équipotentialité de nos services publics utilisé pour relier les conducteurs aux électrodes de terre, qui peuvent inclure des électrodes de piquet de terre, de l’acier de construction et des barres d’armature. Notre offre complète de kits de liaison exothermique est le résultat de notre partenariat à long terme avec l’industrie des services publics d’électricité, où nVent ERICO a développé de nombreuses solutions Cadweld, y compris des moules et du matériel de soudage spécifiquement pour l’infrastructure des services publics.

Solutions de mise à la terre et d’équipotentialité

nVent ERICO est un leader mondial dans les solutions de mise à la terre et d’équipotentialité pour l’infrastructure des services publics d’électricité et on lui fait confiance pour fournir des systèmes devant fonctionner de manière fiable pendant 80 ans ou plus. Au cours de plusieurs décennies, nous avons acquis une grande expertise, associée à une gamme complète, qui nous permettent d’approcher nos clients de manière collaborative et consultative pour résoudre les problèmes et nous assurer que la meilleure solution possible est toujours atteinte. Nous restons engagés à soutenir les clients des services publics d’électricité grâce à notre ingénierie interne et à notre engagement dans la R&D.

Protection contre la foudre pour les infrastructures des services publics

nVent ERICO est le seul fournisseur de systèmes de protection contre la foudre (LP) offrant des solutions basées sur chaque type de méthodologie de LP et de norme de conformité. Cela nous permet de fournir des solutions de LP qui sont les mieux adaptées pour répondre aux besoins d’un domaine d’application donné. Bien qu’il soit impossible d’éliminer le risque de coups de foudre, les solutions de LP de nVent ERICO offrent la possibilité d’éviter ou de limiter les dégâts causés aux biens essentiels.

Dispositif de protection contre les surtensions

nVent ERICO est un chef de file dans le domaine des dispositifs de protection contre les surtensions (DPS) qui protègent les biens essentiels dans une multitude d’industries, y compris les services publics d’électricité. Nous offrons des solutions de protection contre les surtensions qui protègent les équipements et systèmes électroniques critiques dans tous les domaines d’application, y compris les panneaux de distribution de l’alimentation, les signaux discrets (entrées et sorties), les lignes de données de communication de réseau et les équipements de signaux RF. Cette gamme complète comprend des technologies standard de suppression des surtensions (MOV, TOV, GDT, Spark Gap et hybrides) ainsi qu’une technologie propriétaire nVent ERICO de discrimination des transitoires (TD) qui offre une protection renforcée lors de surtensions extrêmes.

Le plan de protection nVent ERICO en six points

Le plan de protection nVent ERICO en six points est un système qui fournit une protection électrique complète pour l’infrastructure et les actifs en intégrant des solutions pour la protection contre la foudre, la mise à la terre et l’équipotentialité, ainsi que la protection contre les surtensions. En fabriquant et en distribuant tout ce dont vous avez besoin sous une seule marque, vous pouvez être sûr que vous aurez ce dont vous avez besoin pour toute installation, application ou considération particulière.

Assistance technique

nVent ERICO a une longue histoire de collaboration avec l’industrie et d’innovation de nouveaux produits grâce à son investissement dans les ressources internes d’ingénierie. Aujourd’hui, nVent ERICO offre des services complets de conception et d’ingénierie, soutenant ses clients dans le monde entier avec des équipes d’ingénieurs internes et des ressources de pointe. Nos ingénieurs compétents sont des experts de premier plan qui ont passé leur carrière à se spécialiser dans des applications électriques de niche et peuvent aider les propriétaires d’installations, les ingénieurs et les entrepreneurs à concevoir la solution de protection électrique la plus appropriée.

Pour en savoir plus sur la façon dont nVent ERICO peut vous aider dans votre prochain projet d’alimentation électrique, contactez notre équipe.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink