Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Connexion et protection électrique des bâtiments

Mise à la terre, liaison et protection contre la foudre et les surtensions pour la construction commerciale et industrielle.

La construction commerciale et industrielle exige des solutions de connexion et de protection électriques qui travaillent plus efficacement pour protéger les personnes et les biens. La protection des bâtiments, des tours, des usines et des entrepôts est plus facile grâce aux solutions prouvées d’un leader de la mise à la terre, des connexions de liaison et électriques qui tient compte des exigences uniques de votre projet.

Nous avons bâti notre réputation en matière de sécurité et d’uniformité en réglant tous les types de problèmes de surintensité, de la protection contre la foudre sur les gratte-ciel, à la mise à la terre des toits métalliques en passant par la conception de systèmes de protection efficaces contre les surtensions pour tous les types d’installations commerciales et industrielles.

Faites confiance à nVent ERICO pour des produits conformes aux normes UL et IEC qui peuvent améliorer la sécurité de votre prochain projet de construction.

Applications


Station d’épuration d’eau

Installations industrielles

Centres de distribution

Immeubles commerciaux

Mise à la terre et équipotentialité


Nous adoptons une approche systématique pour minimiser les menaces causées par les tensions transitoires dès la base. Les bâtiments commerciaux et les structures industrielles peuvent bénéficier d’un plan de protection électrique coordonné qui tient pleinement compte des risques posés par les surtensions et les coups de foudre. Nous apportons aux ingénieurs structurels et aux entrepreneurs en bâtiment tout ce qui est nécessaire pour concevoir une solution efficace et l’expertise pour vous aider à chaque étape du projet.

 

Barre de mise à la terre

Barre de mise à la terre

Une liaison appropriée est essentielle pour créer un plan équipotentiel entre les terres de service et les équipements en cas de défaillance et de conditions transitoires. Nous offrons la barre omnibus de mise à la terre dans les tailles standard et pouvons concevoir sur mesure à vos spécifications. 

En savoir plus

Piquets de terre et coupleurs

Piquets de terre et coupleurs de mise à la terre

Qu’il s’agisse de piquets de terre à liaison cuivre, de cuivre solide, d’acier inoxydable et de tiges filetées galvanisées, parmi les meilleures de l’industrie aux barres de cuivre solides, aux tiges en acier inoxydable ou aux tiges galvanisées, nous avons la solution de piquet de terre sur lequel vous pouvez compter, y compris les coupleurs de mise à la terre.

En savoir plus

Connexions Cadweld

Connexion de mise à la terre

Les connexions Cadweld soudées exothermiquement fournissent une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas et ne se corrode pas. Les connexions sont conçues pour maintenir cette liaison pendant toute la durée de vie de votre bâtiment et sont certifiées conformes à la norme IEEE 837.

En savoir plus

Câble antivol

Solutions de mise à la terre contre le vol

Les câbles composites antivol sont des conducteurs qui fonctionnent comme des conducteurs en cuivre, mais qui comportent une couche extérieure d’acier difficile à couper. Ces conducteurs sont idéaux pour les structures dont les fils de mise à la terre sont exposés.

En savoir plus

Systèmes de protection contre la foudre


Nos séries de produits de protection contre la foudre comprennent différentes options pour prévenir les dégâts coûteux aux bâtiments commerciaux et industriels.

Pièces de protection contre la foudre nVent ERICO
  • Le Système 1000 comprend trois modèles de paratonnerres et d’accessoires qui sont conçus pour répondre aux exigences de la norme française NF C 17-102.
  • Le Système 2000 comprend une série de paratonnerres, de conducteurs descendants et de raccords conformes aux normes européennes IEC 62305, américaines UL 96 et NFPA 780.
  • Le système 3000 est un système de protection d’éclairage technique avancé qui offre un placement paratonnerre efficace conformément à la méthode du volume de collecte (CVM).

En savoir plus

Services de conception LP

Nous comprenons les dernières exigences de l’industrie de construction. Si vous avez besoin de conseils techniques rapides ou d’une assistance complète pour projet, nVent ERICO peut vous aider avec :

  • La conception Personnalisée des montages de la protection contre la foudre pour les tours et les gratte-ciel.
  • Les plans et analyses informatiques de mise à la terre pour la construction de fondations en béton.
  • La formation approfondie et les services consultatifs aux ingénieurs et prestataires.
  • Des programmes sur mesure pour atténuer les risques et affiner la conception des systèmes de protection électrique.
  • Assistance locale sur site.

Protection contre les surtensions


L’industrie moderne dépend largement de l’automatisation électronique pour augmenter sa productivité, garantir la sécurité et fournir des avantages économiques. Cependant, les circuits d’alimentation sont souvent pollués par les perturbations électriques dues à la commutation des charges électriques, aux parasites d’origine électrique et même aux impulsions induites occasionnellement. Comme les conséquences sécuritaires et économiques d’une défaillance temporaire ou permanente d’un équipement industriel ne peuvent être tolérées, des dispositifs de protection doivent être installés sur les circuits d’alimentation critiques. nVent ERICO offre une gamme complète de dispositifs de protection contre les surtensions qui peuvent être coordonnés dans un plan de protection électrique efficacement échelonné.

L’approche coordonnée proposée par nVent ERICO est la première barrière de protection du courant d’alimentation de service, complétée d’une protection secondaire sur les armoires de dérivation du circuit de distribution, et si nécessaire, d’une protection sur les lieux d’utilisation.

Gamme TDX

La gamme de dispositifs de protection de panneaux de discrimination transitoire est conçue pour les applications de protection critiques. Cette gamme est spécifiquement conçue pour les applications d’équipement, de panneau et de protection de moteur et assure une longue durée de vie même dans les conditions de surtension des plus agressives.

Gamme SBS

Les dispositifs de suppression d’entrée de service sont conçus pour protéger les appareils électroniques sensibles à l’entrée de service pour les panneaux de service résidentiels ou commerciaux légers. Ces modèles protègent les installations contre les surtensions dues à des évènements transitoires ou à des perturbations de petite envergure.

Gamme DT

nVent ERICO propose des séries multiples de dispositifs de protection contre les surtensions qui conviennent à une large gamme d’applications. Ils fournissent une protection fiable des systèmes de distribution de courant contre les tensions transitoires. The DT1 and DT2 Series DIN Rail Surge Protective Devices provide reliable and efficient protection against voltage transients within the IEC Class I and UL Type 1CA environments. 

Gamme EDT

Les dispositifs de protection contre les surtensions à discrimination transitoire améliorés de la série EDT2 dans les environnements CEI de Class II et UL de type 1CA. De plus, la technologie de protection contre les surtensions transitoires à discrimination de nVent ERICO garantit la continuité des opérations pendant et après des évènements de surtension extraordinaires et prolongés.

Filtres de réduction de surtension

Les filtres de réduction de surtension associent la diversion des surtensions de haute puissance à un filtrage de surtension. Ils sont idéals pour les applications de protection de service primaire. Cette étape de filtrage passe-bas réduit de manière spectaculaire le taux de surtension et la tension conventionnelle de non-fonctionnement, réduisant ainsi le risque de dommages physiques aux équipements. Ces filtres intègrent la technologie TD qui garantit leur robustesse contre les surtensions temporaires des systèmes d’alimentation CA, et leur conformité avec les normes CEI pour une performance de production et de sécurité maximale.

Protection de la communication

nVent ERICO propose des séries multiples de dispositifs de protection anti-surtension destinés aux dispositifs de communication de données et de signaux et conçus pour protéger les équipements contre les surtensions transitoires induites. Ils sont également bien adaptés à la protection des équipements industriels et sont de taille compacte, tout en offrant une capacité de transport en surtension. La protection contre les surtensions des données et des signaux nVent ERICO offre une solution complète pour éliminer les dommages, les temps d’arrêt et les interruptions de l’alimentation.

En savoir plus sur la formation nVent ERICO dès aujourd’hui !

En savoir plus sur la formation nVent ERICO dès aujourd’hui !

nVent ERICO offre des crédits de formation et de développement professionnel. 

Avec plus de 100 ans d’expérience dans le secteur, nVent ERICO est dédié à fournir des formations approfondies sur les spécifications, l’installation et la maintenance des systèmes de protection électrique afin d’assurer qu’ils fonctionnement de manière optimale tout en respectant les normes du secteur.

nVent ERICO est un prestataire de formations techniques d’enseignement direct agréé par le RCEP (Registered Continuing Education Program) et autorisé à dispenser des HPP (heures de perfectionnement professionnel) pour les activités éducatives, et offre des cours couvrant :

  • Mise à la terre et équipotentialité
  • Protection contre les surtensions
  • Protection contre la foudre

 

En savoir plus


Cadweld.com

En savoir plus sur le nVent ERICO Cadweld pour les ingénieurs ou les entrepreneurs. Comment spécifier, sélectionner et installer n’importe quel type de connexion pour votre application.

Consultez notre catalogue de ressources nVent ERICO

Consultez notre catalogue de ressources nVent ERICO

Visitez le catalogue de ressources nVent ERICO qui comprend des brochures, des livres blancs, des catalogues et plus encore.

Calculateur nVent ERICO GEM

Afin d’aider à estimer la quantité de GEM nécessaire pour les installations, nVent est fier d’offrir notre calculateur de GEM gratuit en ligne. 

Prêt à commencer ?

Entrez en contact avec nous pour en savoir plus sur nos solutions, notre expertise ou notre offre de produits en matière de mise à la terre, de liaison et de protection contre la foudre.

NOUS CONTACTER

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink