Le secteur de l’audio, de la vidéo et de la diffusion est tout autant affecté par les changements technologiques que le secteur de l’édition. Cependant, il existe de nombreux champs intéressants dans le secteur de la diffusion qui sont ouverts par numérisation. Cela nécessite non seulement de repenser l’acquisition de logiciels et de matériel, mais également la construction de salles de serveurs qui doivent traiter, stocker et transmettre les données produites.
Même les conceptions uniques nécessitent un espace de traitement des données
« Une maison comme source de créativité » La nouvelle construction d’un géant de l’édition nécessite également des solutions nVent dans le nouveau data center.
Un éditeur européen construit un nouveau centre multimédia de 80 000 pieds carrés pour ses 3500 employés. Le nouveau bâtiment se compose de onze étages, de 2 étages au sous-sol et d’un toit accessible. Un atrium doté de terrasses et d’une hauteur allant jusqu’à 40 m constitue l’élément central de la conception.
Afin de fournir aux employés la technologie réseau nécessaire et de pouvoir traiter et stocker les données en toute sécurité, des salles de serveurs ont été installées sur trois étages. Le concept unique se compose de rangées de rack de serveurs qui ont un circuit de refroidissement autonome, totalement indépendant de la pièce. Des armoires IP55 avec joints et unités de refroidissement en rangée ont été utilisées à cette fin. Pour garantir l’alimentation électrique nécessaire, nVent a également fourni des unités de distribution électrique intelligentes, qui ont été installées dans les baies. Bien sûr, la surveillance reste un point particulièrement important dans ce concept, pour lequel des Guardian Management Gateway ont été utilisés.
PRODUITS