Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 9 résultats (23 éléments)
Attache pour support de faux plafond 4G16
Clip rapide pour installer un point de montage sur les profils en T d'un faux-plafond.
Attache pour support de faux plafond 4G16 avec embout fileté
Clip rapide pour installer un point de montage par embout fileté sur les profils en T d'un faux-plafond.
Attache pour support de faux plafond 4G16 avec écrou à oreilles
Clip rapide à installer par torsion pour un point de montage par goujon fileté et écrou papillon sur les applications de profil en T d'un faux plafond.
Attache pour support de faux plafond avec trou lisse à 90° 4G16H
Clip rapide pour installer un filin de suspension ou chainette sur les profils en T d'un faux-plafond.
Attache pour support de faux plafond 4G24 avec embout fileté
Clip rapide pour installer un point de montage par embout fileté sur les profils en T d'un faux-plafond.
Attache pour support de faux plafond 4G24 avec écrou à oreilles
Clip rapide à installer par torsion pour un point de montage par goujon fileté et écrou papillon sur les applications de profil en T d'un faux plafond.
Attache pour support de faux plafond avec trou lisse à 90° 4G24H
Clip rapide pour installer un filin de suspension ou chainette sur les profils en T d'un faux-plafond.
Attache pour support de faux plafond 4J15 avec embout fileté, Grille étroite
Clip rapide pour installer un point de montage par embout fileté sur les profils en T, grille étroite, d'un faux plafond.
Écrou à oreilles pour attache sur support de faux plafond
Ecrou pour Clip sur les profils en T, grille étroite, d'un faux-plafond.