Produits | 6 résultats (8 éléments)
Support de câble « Colorado Jim »
Support de câble « Colorado Jim » avec languette de verrouillage facile à utiliser, avec des œillets de positionnement de câble pour maintenir la séparation des câbles.
Support de boîtier télescopique à visser
La conception améliorée du support de boîte de pistolet à vis télescopique avec des marquages en pouces estampillés et des guides de perçage accélère le montage précis des conduits du boîtier entre les embouts filetés.
Passe-fil à enclenchement facile
Le passe-fil encliquetable offre une protection à 360° du câble, du conduit, de la plomberie et de la tuyauterie des gicleurs d’incendie dans les ossatures métalliques.
Poinçon pour ossature métallique MSP20 pour passe-fil à enclenchement facile
Perfore des trous de taille standard dans des ossatures métalliques. À utiliser avec le passe-fil encliquetable, se fixe facilement dans le trou perforé. Les composants en acier trempé gardent plus longtemps le tranchant de l’outil.
Vis autoperceuse et autotaraudeuse N°SMS8
Vis autoperceuse.
Traverse en métal Barrnog/TSGBHD réglable
Plaque coulissante plate Barrnog/TSGBHD à traverse en métal pour une utilisation avec des applications plus lourdes.