Le système d’échelle de câble filaire SPEEDWAY est une solution de support d’échelle de câbles et de panier de câbles continus leader du secteur pour les systèmes de câblage haute performance d’aujourd’hui. Des fonctionnalités de pointe permettent de garantir une installation sûre, conforme aux règlementations et aux normes industrielles en matière de câbles haute performance. Cette solution robuste permet au prescripteur d’avoir la certitude que ses installations basse tension sont idéalement prises en charge. La conception intelligente permet à l’installateur de maximiser l’efficacité du système intégré de couplage et des transitions SPEEDLOK. Le système d’échelle de câbles SPEEDWAY offre la combinaison parfaite de performance, de gain de temps et de polyvalence exigée par les fournisseurs d’électricité et de données d'aujourd'hui.
Caractéristiques
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système de couplage intégré SPEEDLOK innovant
- Conforme à la norme IEC 61537 de capacité de charge et de mise à la terre
- Galvanisé à chaud pour une protection accrue contre la corrosion
- Transitions de chemin faciles à utiliser
- La conception technique offre une rigidité structurelle supérieure
- Services de conception et d’agencement réactifs, y compris sismiques
Application d’un filtre : 1