La gamme innovante de renforts rigides nVent CADDY a été développée pour offrir une performance exceptionnelle et satisfaire les critères les plus rigoureux en matière de charge sismique. Les produits ont été conçus pour répondre aux besoins de l’utilisateur final et faciliter le travail des techniciens en favorisant une installation facile et rapide. Le système de produits permet un renforcement latéral et longitudinal, et offre tout un ensemble d’éléments de fixation pour structure et pour canalisations.
Caractéristiques
- Les renforts latéraux (brevet en attente) réduisent les va-et-vient avec une échelle
- La conception ajustable permet l’utilisation sur des renforts de tuyau de tailles différentes, permettant ainsi une plus grande souplesse d’installation et réduisant l’inventaire de l’installateur
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- Une seule taille de clé convient pour l’installation complète, ce qui évite de devoir changer d’outil
- Homologué cULus®
- Approuvé par FM®
- Pré-approuvé par HCAI® (OPM-0062) pour les applications de gicleurs d’incendie selon le code de construction californien 2013
- Pré-approuvé par HCAI® (OPM-0542) pour les applications MEP selon le code de construction californien 2019
Application d’un filtre : 1
Produits | 17 résultats (44 éléments)
Fixation pour poutrelle
Adaptateurs sismiques à profil bas (50,8 mm) qui relient les renforts parasismiques aux poutrelles ou poutres en I avec des brides de 6,4 à 12,7 mm d'épaisseur.
Boulon pointe conique à tête sécable
Boulon à pointe conique dont la tête est sécable, pour une installation et une inspection faciles des renforts parasismiques pour tuyau.
Renfort parasismique universel pour tuyau
Renfort parasismique facile à enfiler pour les tuyaux simples.
Adaptateur pour bord de poutre
Adaptateur utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
Renfort parasismique universel standard pour tuyau
Collier anti-sismique utilisé pour renfort latéral et longitudinal de tubes.
Adaptateur ajustable pour poutre en I
Montage adaptateur télescopique avec clip de sécurité utilisé pour fixer un renfort parasismique à une bride en acier.
Système Jr. de fixation latéral renforcé à fixation rapide
Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service.
Système de fixation latéral renforcé à fixation rapide
Fixation latérale sismique pour une seule conduite qui élimine les déplacements entre la structure et la conduite de service .
Fixation réglable pour poutre en I
Adaptateurs sismiques réglables avec sangles de retenue qui relient les entretoises sismiques aux poutres de type IPN.
Fixation pour poutre en I
Adaptateurs sismiques qui relient les renforts sismiques aux structures type IPN.