Application d’un filtre : 1
Produits | 22 résultats (44 éléments)
Insert poussoir
Cheville en plastique innovante pour béton, conçue pour être installée par simple pression dans un trou percé à 6 mm de diamètre. Pour l'installation de luminaires, de goulottes de câbles, de coffrets électriques et de détecteurs de fumée.
Etrier pour câbles avec insert
Support de câble simple prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Clip en plastique pour conduits
Gamme innovante d'attaches pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.
Insert poussoir pour béton
Fixation pour structure et insert pour plaque de plâtre (placo) pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée en appuyant simplement dans un trou de 6 mm de diamètre.
Double étrier pour câbles avec insert
Support de câble double prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
Fermoir de clip en plastique pour conduits
Gamme de fermoirs pour les clips de conduit en plastique, tenant fermement les tubes et conduits en plastique.
Attache pour cloueur
Fixation pour structure béton pour les clips et attaches de tubes et conduits en plastique, conçue pour une fixation directe avec les pistolets à clou à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché.
Double étrier pour câbles, à clouer
Support de câble double prêt à l'emploi pour fixation directe sur béton. Compatible avec les cloueurs à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
Attache flexible en plastique pour conduits
Gamme innovante d'attaches multi-tailles pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.
Insert poussoir pour tôle
Fixation pour structure innovante pour les colliers et clips de conduits et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre de structure en tôle.