SIT CLIM Insulated Pipe Clamp with Rubber Ends
Collier de serrage avec attache isolée SIT et embouts en caoutchouc
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Pré-montés avec deux colliers de serrage en acier à visser
- Classement feu B2 selon la norme DIN 4102-1
- Classement feu M1 selon la norme NFP 92-501
Les caractéristiques techniques
Conductivité thermique | 0,03 W/m-K à 10 °C |
Conductivité thermique | 0,21 Btu-in./h-pi²-°F à 50 °F |
Densité | 5 |
Résistance à la compression | 75 psi à 73 °F lbf/po² |
Densité | 80 |
Résistance à la compression | 520 kPa à 23 °C kPa |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier; Polyisocyanurate |
Température | -40 à 194 °F |
Température | -40 à 90 °C |
Étude de cas
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.