La gamme de produits nVent CADDY Rod Lock permet aux entrepreneurs de préfabriquer des assemblages complexes au sol ou hors site, puis de les soulever et de les fixer facilement en poussant les supports de tiges filetées dans le système nVent CADDY Rod Lock . Le système est conçu pour permettre aux utilisateurs finaux de maximiser les avantages de la préfabrication, notamment l’économie de temps, la réduction du coût global de l’installation et l’amélioration de la sécurité. Cette technologie ingénieuse s’applique aux tiges filetées comportant des bavures ou des imperfections, ce qui aide à supprimer le temps de nettoyage ou la nécessité de remplacer la tige filetée endommagée.
La caractéristique unique de ce système est sa conception révolutionnaire de « montage par pression » qui réduit radicalement le temps d’installation des structures de support des tiges filetées par rapport aux attaches conventionnelles. En bref, le système nVent CADDY Rod Lock révolutionne la façon dont les entrepreneurs soutiennent les conduits, les chemins de câbles, les dispositifs d’éclairage, les gaines de ventilation et les tuyaux, en aidant à réaliser les installations plus rapidement, plus facilement et de façon plus sûre.
Caractéristiques
- Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l’argent
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée