La série sans outil nVent CADDY Pyramid offre une solution unique nécessitant peu de main-d’œuvre destinée à soutenir des installations électriques et mécaniques sur différentes toitures. La série sans outil nVent CADDY Pyramid supporte et maintient les tuyaux, les conduits ou les chemins de câbles sans collier pour rail, ni outil d’installation. La répartition des charges améliorée et l’interface en mousse à faible abrasion s’associent pour garantir la protection de la membrane de toit malgré la variation des surfaces et le décalage des toits causés par les phénomènes d’expansion et de contraction.
Caractéristiques
- Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Les attaches et l’embase en plastique ne rouilleront pas
Application d’un filtre : 1
Produits | 4 résultats (9 éléments)
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm). Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths."
Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie
"Two sizes of clamps allow for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm) to be restrained on top of the nVent CADDY Pyramid Tool-Free series base."
Kit de support sans outil nVent CADDY Pyramid pour chemin de câble
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for cable tray. Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with securing pins included."
Vis nVent CADDY Pyramid à clipser pour chemin de câble
Permet au chemin de câble perforé (type dalle) d’être maintenus sur l'embase nVent CADDY Pyramid sans outil.