Les supports avec profil de montage nVent CADDY Pyramid ST constituent une solution idéale pour fixer des applications électriques et mécaniques sur des profils de montage. La répartition des charges améliorée et l’interface en mousse à faible abrasion s’associent pour garantir la protection de la membrane de toit malgré la variation des surfaces et le décalage des toits causés par les phénomènes d’expansion et de contraction.
Caractéristiques
- Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage pour un gain de temps et de travail lors de l’installation
- Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé
- La base en mousse limite l’abrasion et favorise la protection de la membrane de toit
- Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables
Application d’un filtre : 1
Produits | 3 résultats (13 éléments)
Support avec profil de montage fixe nVent CADDY Pyramid ST
Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 122 mm ou 164 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 152 mm, 254 mm ou 406 mm.
Support avec profil de montage réglable en hauteur nVent CADDY Pyramid ST
Permet de modifier l’élévation de la surface de montage jusqu’à 457 mm au-dessus de la surface du toit; disponible avec des longueurs de profil de montage utilisables de 254 mm ou 406 mm.
Passerelle nVent CADDY Pyramid ST
Comprend une plateforme de montage à hauteur fixe de 142 mm au-dessus de la surface du toit avec des longueurs utiles de profil de montage de 610 mm à 1 524 mm.