Le support d’équipement nVent CADDY Pyramid est un système rapide, flexible et innovant conçu pour soutenir les services mécaniques à charge lourde sur la surface des toitures. La répartition des charges améliorée et l’interface en mousse à faible abrasion s’associent pour garantir la protection de la membrane de toit malgré la variation des surfaces et le décalage des toits causés par les phénomènes d’expansion et de contraction.
Caractéristiques
- Peut être utilisé comme support d’échangeurs de chaleur, de climatiseurs et d’autres systèmes mécaniques
- La conception de base innovante permet de répartir les charges de façon uniforme afin d’éviter d’endommager la membrane de toit
- Les attaches innovantes des supports d’équipement et des traverses permettent un montage rapide
Application d’un filtre : 1
Sous-catégories
Produits | 8 résultats (8 éléments)
Kit de support d’équipement à charge légère nVent CADDY Pyramid, 4 embases
Le kit comprend deux embases, une charpente et des attaches de support d’équipement pour une fixation rapide à un kit de support d’équipement nVent CADDY Pyramid de charge légère.
Kit d’extension de bâti pour support d’équipement à charge légère nVent CADDY Pyramid
Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 38.2 in (970 mm) light duty equipment support.
Kit de support d’équipement nVent CADDY Pyramid, 4 embases
Comprend toutes les embases, quincaillerie et bâtis nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d’équipement de 1 m.
Kit de support d’équipement nVent CADDY Pyramid, 6 embases
Comprend toutes les embases, tout le matériel et tous les bâtis nécessaires pour une solution prête à monter permettant de construire un support d'équipement de 78,8" (2 m)
Kit d’extension de bâti pour support d’équipement nVent CADDY Pyramid
S’ajoute à tout kit de support d’équipement de 1 m ou 2 m pour augmenter la taille du bâti par incréments de 1 m afin de créer des configurations et des formats personnalisés.
Extension de hauteur pour support d’équipement nVent CADDY Pyramid
Extension utilisée pour supporter le bâti jusqu’à 800 mm au-dessus de la surface du toit.
Embase du support d’équipement nVent CADDY Pyramid
L’embase individuelle avec pied réglable en hauteur de 305 mm à 457 mm offre la possibilité de créer son propre support d’équipement avec profil de montage.
Agrafe du support d’équipement nVent CADDY Pyramid
Attache permettant de fixer fermement les équipements mécaniques lourds lors de la création d’un bâti personnalisé à partir de profils de montage.