Application d’un filtre : 1
Produits | 14 résultats (112 éléments)
Attache insérable pour conduit
Support de conduit facile à installer et sans outil qui assure stabilité et sécurité. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Attache pour tuyau/câble
Attache pour conduit ou câble - A monter sur attache C ou rails E5 nVent CADDY.
Attache C-EC pour profil de montage à câble
Fixez en toute sécurité les câbles avec des brides directement sur le rail de montage et les canaux.
Attaches encliquetables à fermeture complète pour conduit/tuyau
Facile à installer, à encliqueter pour fermer le support de conduit qui offre stabilité et sécurité. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Attache en C pour bride multifonctionnelle
Pince de poutre en C à visser pour IPN de large épaisseur compatible avec les colliers type CR.
Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau
Facile à utiliser, se boulonne pour fermer le support de conduit et de tuyau. Le matériel capturé facilite une installation sans tracas.
Attache C-EU câble simple à bride
Moyens efficaces de support et de fixation des câbles aux poutres en acier structurelles et aux éléments ronds. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
Protecteur de bride pour attache multifonction en C
Protection de bride pour protéger la peinture et autres finitions des rayures (compatible avec la série C-Clamp).
Attache insérable pour connecter les conduits
Support de conduit facile à installer et sans outil qui assure la stabilité et la sécurité des applications de conduit à conduit.
Écrou carré pour attache en C multifonction
Écrou adaptateur carré à utiliser avec des écrous de largeur de bride standard (compatible avec la série C-Clamp).