Produits | 19 résultats (49 éléments)
Chaîne CHK
La solution parfaite pour suspendre des éclairages dans divers environnements.
Attache pour support de faux plafond 4G16
Clip rapide pour installer un point de montage sur les profils en T d'un faux-plafond.
Chaîne CHN
La solution parfaite pour suspendre des éclairages dans divers environnements.
Attache pour support de faux plafond 4G16 avec embout fileté
Clip rapide pour installer un point de montage par embout fileté sur les profils en T d'un faux-plafond.
Crochet KN
La solution parfaite pour suspendre des éclairages dans divers environnements.
Attache pour support de faux plafond 4G16 avec écrou à oreilles
Clip rapide à installer par torsion pour un point de montage par goujon fileté et écrou papillon sur les applications de profil en T d'un faux plafond.
Attache pour support de faux plafond avec trou lisse à 90° 4G16H
Clip rapide pour installer un filin de suspension ou chainette sur les profils en T d'un faux-plafond.
Attache conduit à profil en T, Fixation supérieure
Support de boîte de dérivation, installation horizontale, facile à installer qui offre stabilité et sécurité sur les structures de faux-plafond. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
Crochet en S
La solution parfaite pour suspendre des éclairages dans divers environnements.
Attache pour support de faux plafond 4G24 avec embout fileté
Clip rapide pour installer un point de montage par embout fileté sur les profils en T d'un faux-plafond.