Application d’un filtre : 1
Produits | 25 résultats (183 éléments)
Attache de poutre pour conduit BC200-CD
Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits aux éléments struturels en acier.
Adaptateur d’attache serre-câbles SCA
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M
Méthode facile à marteler pour fixer le conduit à partir d'un élément en acier de construction avec une fermeture à pression.
Attache de conduit pour bride EM-P
Méthode facile à marteler pour fixer un conduit à partir d'un élément en acier de construction.
Collier serre-câbles avec étrier à bride
Moyens efficaces de support de câble et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, martelez et enroulez l'attache-câble intégrée pour une installation soignée le long de la bride structurelle en acier.
Attache bord de tôle pour câble HK
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble sur structure métallique type IPN.
Adaptateur d’attache serre-câbles SCB
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
Support de collier serre-câbles avec étrier à bride
Moyens efficaces de support de câble et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, martelez et enroulez l'attache de câble pour une installation soignée le long de la bride en acier de la structure.
Attache pour conduit sur bride H-PSM, Fixation latérale
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
Support de collier serre-câbles avec étrier à bride inversé
Moyens efficaces de support de câble et de fixation aux éléments structurels de poutre en acier. Facile à installer, martelez et enroulez l'attache-câble pour une installation soignée sous la bride structurelle en acier.