Protection rapide et flexible des solutions d’automatisation
Les composants électroniques industriels sont disponibles sous toutes les formes et tailles et peuvent être soumis à des conditions environnementales très variées. Des baies et bacs à cartes 19” aux boîtiers à petit facteur de forme, nVent Schroff offre une grande variété de produits à l’électronique de produits dans des environnements industriels. Tous conçus pour satisfaire ou dépasser les normes de certification, y compris IEC, UL, CSA, NEMA et CE. Nos plateformes de boîtiers durables sont conçues pour la flexibilité et la modification, y compris les trous, les découpes, les couleurs de peinture, les tailles spéciales et les accessoires pré-assemblés pour économiser du temps et de l’argent. Nos ingénieurs en conception du monde entier peuvent aussi fournir des boîtiers et des systèmes de refroidissement entièrement personnalisés.
Boîtiers électroniques
Une vaste gamme de technologies, comme VME, CPCI, MTCA ou ATCA, convient au contrôle et à la surveillance de lignes ou de machines automatisées complexes telles que la lithographie. La conception modulaire associée à la gestion du matériel et du remplacement à chaud réduit les interruptions des machines et les temps d’intervention. Nous offrons des systèmes 19" adaptés aux baies de commande, ainsi qu’aux petits coffrets qui peuvent être montés directement dans l’application. Tous nos produits sont fabriqués en respectant les normes les plus strictes, et sont soutenus par notre assistance technique et commerciale dans le monde entier.
Besoin d'un conseil pour choisir la bonne armoire ?
Nous menons des recherches et comprenons parfaitement les réglementations mondiales qui affectent nos produits, comme NEMA, IP, UL et CSA.