Planète
Notre vision concernant la planète
Une gestion responsable de l’énergie, des déchets et de l’eau afin de contribuer à la protection de nos ressources naturelles
Nos objectifs Planète pour 2030
- Atteindre 50 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre de type 1 et type 2
- Atteindre plus de 25 % de consommation d’énergies renouvelables
Chez nVent, être responsable en matière de gérance de l'environnement fait partie intégrante de notre mode opératoire. L’innovation, l’adaptabilité et notre approche visant à une amélioration continue nous permettent de protéger les ressources naturelles et d’apporter de la valeur à nos clients et aux communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons.
En 2021, nous avons pour ambition de réduire les gaz à effet de serre de type 1 et type 2 de 25 % et d’atteindre 20 % de consommation d’énergies renouvelables d’ici 2023. Depuis l’annonce de ces objectifs, nous avons progressé plus vite que prévu. Grâce à des contrats en matière d’énergies renouvelables, nous avons presque atteint nos objectifs de gaz à effet de serre de type 1 et type 2 en réduisant nos émissions en CO2. Compte tenu de ce progrès, nous relevons nos cibles dans ces deux domaines. Dans ces conditions, nous viserons à réduire les gaz à effet de serre de type 1 et type 2 de 50 % et à atteindre plus de 25 % de consommation d’énergies renouvelables d’ici 2030. La réduction de nos émissions de carbone et le recours accru à l’énergie verte sont des étapes importantes dans la lutte contre le changement climatique mondial.
La réduction et le réacheminement des déchets, ainsi que la réduction de la consommation en eau sont également importants pour minimiser notre impact sur les ressources naturelles. Nous visons à optimiser l’efficacité des ressources et à réduire la consommation en eau dans les zones soumises à un stress hydrique à l’échelle mondiale.
Efforts de durabilité