Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

Polttoaine- ja kemikaalivuotojen ilmaisujärjestelmät

Nopea ja tarkka vuotojenvalvonta

Vuodonilmaisujärjestelmät parantavat ympäristöturvallisuutta varmistamalla, että vuodot havaitaan ennen kuin merkittäviä vahinkoja ehtii syntyä. nVent RAYCHEM TraceTek havaitsee nestevuodot, olipa kyse sitten vedestä, polttoaineesta tai vesipitoisista kemikaaleista.

Ihanteellinen erilaisiin teollisuusympäristöihin

TraceTek- edistynyt vuodonvalvontalaitteisto on suunniteltu käytettäväksi tehtaissa ja laitoksissa, joissa käytetään tai varastoidaan helposti syttyviä tai haihtuvia nesteitä. 

Esimerkkejä:

  • Käyttökohteet, jotka sisältävät polttoaineiden valmistusta, kuljetusta, varastointia, jalostusta tai kulutusta
  • Puolijohdetehtaat
  • Erilaiset valmistuslaitokset – renkaat, autot, veneet, kodinkoneet jne.
  • Kemikaali- ja tensidivalmistajat – pesuaineet, puhdistusaineet jne.
  • Maalitehtaat 
  • Alkoholitislaamot ja panimot
  • Lääkeyhtiöt
  • Jätevedenkäsittelylaitokset
  • Elintarviketehtaat

Määritä vastamaan tarpeitasi

TraceTek-vuodonilmaisujärjestelmä koostuu ilmaisukaapeleista, nopeatoimisista, nollattavista antureista, valvonta- ja hälytyspaneelista. Nämä modulaariset yksiköt voidaan asetella sopimaan yksinkertaisiin tai laajoihin sovelluksiin sekä mahdollistamaan tulevaisuudessa tapahtuvan laajennuksen.

Järjestelmämme ovat helppokäyttöisiä, lujatekoisia ja luotettavia. Kansainväliset virastot, kuten FM, UL, TÜV, VDE, Baseefa ja LCIE, ovat hyväksyneet laitteidemme käytön räjähdysvaarallisissa tiloissa ja ne voidaan asentaa ääriolosuhteisiin.

Referenssikohteita

POLTTOAINEVUODON_TUNNISTAMINEN, VUODONVALVONTA suuri valliriutta

Pitkälle kehitetty vuotojentunnistus suojaa Isoa valliriuttaa

Pitkälle kehitetty vuodonvalvonta suojaa Isoa valliriuttaa, Townsvillen satamaviranomainen, Iso valliriutta, Australia, haaste: Townsvillen satama…
POLTTOAINEVUODON_TUNNISTAMINEN, VUODONVALVONTA auto

Vuotojentunnistus autotehtaan öljyvarastossa

Vuotojentunnistus autotehtaan öljyvarastossa, luksusautojen valmistaja, Shenyang, Liaoningin maakunta, Kiina, haaste: Paikalliset lämpötilat alle –25…
Chilen lentokentän VUODONVALVONTA, VESIVUOTOJEN_TUNNISTUS

Henkilöiden, ympäristön ja kiinteistön suojelu Chilen päälentokentällä

Henkilöiden, ympäristön ja kiinteistön suojelu Chilen päälentokentällä, Comodoro Arturo Merino Benitezin kansainvälisellä lentokentällä, Santiagossa, Chilessä, haaste: Chilen seismisten…

Nestevuodoista ei koidu hyvää kenellekään

18192239 – datakeskus ja palvelinhuone kyltillä varustettuna

Vuodot aiheuttavat uhkan, erityisesti paikoissa, joissa sijaitsee kriittisen tärkeitä laitteita. TraceTek-vuodonilmaisujärjestelmät löytävät vuodot, ennen kuin ne löytävät sinut. 
 

Hanki lisätietoa

Ota meihin yhteyttä

Etkö tiedä, mistä aloittaa?
Ota yhteyttä meihin, niin autamme suunnittelussa ja tuotevalinnassa. 

Jälleenmyyjät

Haluatko löytää putkien saattolämmitystuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.
 

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web