Älykäs ja ympäristöystävällinen lämpimän käyttöveden jakelu tehty helpoksi
Yhden putken lämminvesilämpötilan ylläpitojärjestelmä, jossa on nVent RAYCHEM HWAT -lämmönseurantatekniikka, tarjoaa yksinkertaisia, kustannustehokkaita ja Green Code -määräysten mukaisia ratkaisuja. HWAT-järjestelmät tarjoavat tehokkaita alimittausratkaisuja, ja ne on helppo suunnitella. Ne voivat myös edistää säästämistä, vähentää käyttökustannuksia, vapauttaa neliöitä ja parantaa vuokralaisten tyytyväisyyttä. Lisäksi HWAT-järjestelmät suojaavat tehokkaasti legionellalta käyttöveden jakelujärjestelmissä.
nVent RAYCHEM -kuumavesihuoltoratkaisut (HWAT) tarjoavat älykkään ja yksinkertaisen yhden putken vaihtoehdon muille kuuman veden jakelumenetelmille.
- HWAT-teknologia luo yksisuuntaisen järjestelmän, jolla voidaan toimittaa asukkaille tehokkaammin kuumaa vettä, mikä säästää energiaa ja vettä. Järjestelmä mahdollistaa energian- ja vedenkäytön alimittauksen, mikä mahdollistaa henkilökohtaisemman käytön valvonnan ja tarkemman käyttöön perustuvan laskutuksen.
- HWAT on nyt saatavana sekä 120 V:n että 208-277 V:n järjestelminä, ja HWAT eliminoi tyypillisen lämpimän käyttöveden kierrätysjärjestelmän ongelman, joka liittyy lämpimän käyttöveden paluulinjojen ja -komponenttien tarpeeseen, joita näissä järjestelmissä yleensä tarvitaan. HWAT-ratkaisut voivat alentaa rakennuksen alkukustannuksia ja vapauttaa arvokasta rakennustilaa muuhun käyttöön.
- Itsesäätyvä HWAT-järjestelmä tuottaa lämmintä vettä rakennuksen käyttäjille silloin ja siellä, missä he sitä tarvitsevat, mikä lisää mukavuutta ja minimoi veden tuhlauksen.
HWAT-sähkölämmönsiirtojärjestelmä soveltuu erityisesti liike- ja asuinrakennuksiin:
- Moniperhe-, osakehuoneisto- ja asuinkerrostaloasuminen
- Hotellit, toimistot ja muut liikerakennukset
- Sairaalat, koulut ja muut laitosrakennukset
Referenssikohteita
Ota meihin yhteyttä
Etkö tiedä, mistä aloittaa?
Ota yhteyttä meihin, niin autamme suunnittelussa ja tuotevalinnassa.
Jälleenmyyjät
Haluatko löytää putkien saattolämmitystuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.