nVent RAYCHEM- polymeerieristeiset (PI) sarjan lämpökaapelit on suunniteltu sulanapitoon ja lämpötilan ylläpitämiseen vaarallisissa ympäristöissä pitkien putkistojen sovelluksissa. Sarjavastuslämpökaapeleita voidaan käyttää, kun piirien pituudet ylittävät rinnakkaisresistanssilämpökaapeleiden nimellisarvot ja tarvitaan vain yksi virtalähde.
Polymeerieristeisen saattolämmitysteknologian ominaisuudet:
- Virtapiirejä jopa 5 km yksittäisestä virtalähteestä
- Ylläpitolämpötila enintään 200 °C
- Altistuslämpötila enintään 300 °C
- Enintään 750 VAC:n syöttöjännite
- Enintään 10 vuoden takuu
nVent RAYCHEM PI -kaapelit ovat:
- Turvallisia ja luotettavia
- Helppo asentaa
- Osana lämmitysjärjestelmää, johon kuuluu ohjaus- ja valvontalaitteita sekä muita komponentteja
- Saatavana laajalla resistanssivalikoimalla
Ota meihin yhteyttä
Etkö tiedä, mistä aloittaa?
Ota yhteyttä meihin, niin autamme suunnittelussa ja tuotevalinnassa.
Jälleenmyyjät
Haluatko löytää putkien saattolämmitystuotteitamme lähistöltäsi? Etsi jälleenmyyjä omalta alueeltasi.