Legionellasuoja ja saumaton BMS-integraatio
Legionellasuoja ja saumaton BMS-integraatio
Girvan Community Hospital -sairaala
Girvan, Skotlanti, Yhdistynyt kuningaskunta
Lähtötilanne:
Tarvittiin kuuman veden jakelujärjestelmä, joka olisi sekä erittäin energiatehokas että helppo asentaa ja tasapainottaa. Järjestelmän oli myös kyettävä poistamaan legionellataudin mahdolliset ongelmat, ja sen oli oltava yhteensopiva yleisen kiinteistönhallintajärjestelmän (BMS) kanssa. Aika oli myös tärkeä tekijä hankkeelle, koska se vaati nopeaa suoritusaikaa vuoden kuluessa suunnittelusta lopulliseen käyttöönottoon.
Lopputulos:
Samalla kun järjestelmällä voitiin pitää vesi normaalissa 55 °C:n lämpötilassa, sillä pystyttiin myös ajoittain nostamaan lämpötilat
65 °C:seen legionellan ennaltaehkäisyjaksojen ajaksi. Pääoman, juoksevien ja ylläpitokustannusten yleinen vähentäminen on tuottanut pitkäaikaisia etuja. Sairaala sai parhaan kestävän suunnittelun palkinnon vuoden 2010 rakentamisen paremman terveydenhuollon palkinnoista sekä Skotlannin terveyslaitosten energia- ja ympäristöpalkinnon.