Energiatehokas ja helposti asennettava kylpyläratkaisu
Energiatehokas ja helposti asennettava kylpyläratkaisu
Gleneagles Hotel Destination Spa
Gleneagles, Skotlanti, Iso-Britannia
Lähtötilanne:
Projekti tässä maailmankuulussa hotellissa edellytti 6 kuukauden valmistumisaikaa suunnittelusta käyttöönottoon. Uima-altaan ympärille, yhteisiin tiloihin ja hoitohuoneisiin asennettiin lattialämmitys ilman, että se vaikutti lattian korkeuteen.
Lopputulos:
Ohuet nVent RAYCHEM T2QuickNet -matot asennettiin suoraan laatan kiinnitysmassaan, mikä takaa maksimaalisen tehokkuuden ilman suurta vaikutusta lattian korkeuteen. Valintana olivat matot, joiden lämmitystehot olivat 90 W/m² ja 160 W/m², jotta ne vastasivat lämmitettävän alueen tehovaatimuksia. QuickNet-matot on helppo rullata auki, joten asennus on nopeaa, helppoa ja onnistuu annetussa aikataulussa.