XTV Self-Regulating Heating Cable
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
nVent RAYCHEM XTV -itsesäätyviä saattolämmityskaapeleita käytetään pääasiassa sellaisten putkien ja laitteistojen sulanapitoon, jotka vaativat höyrynpuhdistusta ja prosessilämpötilan ylläpitoa 121 °C:seen saakka. Ne kestävät ajoittaista altistumista enintään 250 °C:n lämpötilalle. Fluoropolymeerinen ulkovaippa (-CT) varmistaa korkean kemikaalinkestävyyden aggressiivisia orgaanisia aineita ja syövyttäviä aineita vastaan.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo suunnitella räjähdysvaarallisiin tiloihin: Lämpötilaluokat T2 ja T3-T6 perustuvat järjestelmähyväksyntään
- Suuremmat piirien pituudet
- Helppo asentaa: katkaistavissa haluttuun pituuteen, saa mennä päällekkäin itsensä kanssa esim. venttiileissä, metrimerkinnät, kylmäasennettavat kytkentäpakkaukset
- Turvallinen ja tehokas käytössä: ei ylikuumene, tasainen putken lämpötila, energiaa säästävä tekniikka
- Takuu: saatavissa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu
Tuotetiedot
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä | 121 °C |
Käyttöjännite | 200–277 V |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä | 250 °F |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 250 °C |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 482 °F |
Kumulatiivinen kesto | 1000 h |
Maadoitus | Suojapunos |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Ulkovaipan materiaali | Korkean lämpötilan fluoripolymeeri |
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.