TTSIM-1A Sensor Interface Module
TTSIM-1A -anturiliitäntämoduuli
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1A on anturiliitäntämoduuli, joka pystyy valvomaan enintään 150 metrin (500 ft) pituista vuodonilmaisukaapelia. Vuotohälytyksen signalointi tapahtuu LEDin, kuivakosketusreleen ja sarjatiedon kautta PLC- tai valvontajärjestelmään vakioprotokollia käyttämällä. Sitä voidaan käyttää erillisenä vuotojen havaitsemishälytysyksikkönä tai verkoissa, joissa on TTSIM, TT-NRM, TTDM-128 tai TT-TS12. Saatavana 24, 120 tai 230 Vac 50/60 Hz tai 12 tai 24 Vdc.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Ominaisuudet
- Helppo asentaa (DIN-kiskoon asennettava), helppo ottaa käyttöön ja käyttää
- Kotelot saatavana asennettaviksi sisä- tai ulkotiloihin
- LED-merkkivalot ilmaisevat virtaa, vuotoa, kaapelihäiriöitä ja viestinnän tilaa
- Jännitevapaat kontaktit hälytysmerkinantoa varten
- Yksinkertainen kierretty pari RS-485-sarjaliikennettä enintään 1200 m (4000 ft) asti automaattisella protokollavalinnalla (MODBUS, Opto 22 ja Metasys)
Tuotetiedot
Syvyys | 2,28 tuumaa |
Leveys | 2,76 tuumaa |
Korkeus | 3,39 tuumaa |
Toimintalämpötila | 32–122 °F |
Syvyys | 58 mm |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 86 mm |
Toimintalämpötila | 0–50 °C |
Releen kontaktit | SPDT, C-lomake |
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.