TTSIM-1 Sensor Interface Module
TTSIM-1 -anturiliitäntämoduuli
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 on anturiliitäntämoduuli, jonka kapasiteetti on valvoa enintään 1500 m:n (5000 ft) anturikaapelia. Sillä voidaan välittää vuotojen yksityiskohdat useille isäntävalvontajärjestelmille, mukaan lukien TraceTek TTDM-128, TT-TS12, PLC, DCS tai Kiinteistönhallintajärjestelmä (Building Management System) käyttämällä standardiprotokollia. Se sopii hyvin sovelluksiin, joissa tarkkaillaan suuria alueita tai vaaditaan pitkiä anturivirtapiirin pituuksia. Saatavana 24 Vac 50/60 Hz tai 12 tai 24 Vdc.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Ominaisuudet
- Helppo asentaa (DIN-kiskoon asennettava), helppo ottaa käyttöön ja käyttää
- Kotelot saatavana asennettaviksi sisä- tai ulkotiloihin
- LED-valot osoittavat virran, tilan ja viestinnän ´
- Yksinkertainen kierretty pari RS-485-sarjaliikennettä enintään 1200 m (4000 ft) asti automaattisella protokollavalinnalla (MODBUS, Opto 22 ja Metasys)
- Erityiset vuodontunnistusalgoritmit tarjoavat tehostetun suorituskyvyn vaikeille käyttökohteille
Tuotetiedot
Syvyys | 2,28 tuumaa |
Leveys | 2,76 tuumaa |
Korkeus | 3,39 tuumaa |
Toimintalämpötila | 32–122 °F |
Syvyys | 58 mm |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 86 mm |
Toimintalämpötila | 0–50 °C |
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.