TTA-SIM-2 Alarm Module
TTA-SIM-2 hälytysmoduuli
nVent RAYCHEM TraceTek TTA-SIM-2 on yksinkertaistettu hälytysmoduuli pienille alueille toteutettuihin vuodonilmaisujärjestelmiin, saatavilla 120 V:n tai 230 V:n jännitteellä. Moduulilla voi valvoa enintään 150 m:n (500 ft) pituista vuodonoilmaisukaapelia. Se ilmaisee vuodon LED-valolla ja kuuluvalla hälytyksellä, ja se kytkee releen paikalliseksi jännitevapaiden kontaktien sulkemiseksi. Vuodon sijainti näkyy sisäänrakennetussa LCD-näytössä. TTA-SIM-2 voidaan asentaa verkkona muiden nVent RAYCHEM TraceTek -ohjaimien kanssa tai kytkeä paikalliseen valvontajärjestelmään.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Ominaisuudet
- Helppo asentaa ja käyttää
- Kestävä polykarbonaattikotelo vaativiin ympäristöihin
- 60 dB:n äänihälytys hiljennyspainikkeella
- LED-valot osoittavat virran, ilmavuodon, kaapelihäiriön ja tiedonsiirtotilan
- Jännitevapaat kontaktit hälytysmerkinantoa varten
Tuotetiedot
NEMA-luokitus | 1 sisätila, sähkösuojaus |
Syvyys | 3,94 tuumaa |
Korkeus | 4,72 tuumaa |
Leveys | 9,45 tuumaa |
Toimintalämpötila | 32–122 °F |
Syvyys | 100 mm |
Korkeus | 120 mm |
Vuodonilmaisukaapelin max. pituus | 150 m |
Leveys | 240 mm |
Vuodonilmaisukaapelin max. pituus | 500 ft |
Toimintalämpötila | 0–50 °C |
Suojausluokka | IP20 |
Näyttö | LCD |
Releen kontaktit | SPDT, C-lomake |
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.