TT5000 Fuel Sensing Cable, Modular
TT5000 vuodonilmaisukaapeli polttoaineille, valmis elementti
nVent RAYCHEM TraceTek TT5000 – XX-MC on valikoima eri pituisia tehdasvalmisteisia vuodonilmaisukaapelielementtejä. Metalliset kytkentäliittimet. Käytetään bensiinin, polttoaineen, dieselin, raakaöljyn ja vastaavien hiilivetypitoisten nesteiden vuotojen havaitsemiseen ja paikantamiseen. Ne eivät havaitse vettä tai reagoi siihen. Järjestelmä, jossa on asennettuna hälytys- ja paikannusmoduuli, havaitsee hiilivetypitoiset polttoainevuodot, laukaisee hälytyksen ja osoittaa myös vuotokohdan
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Edistynyt teknologia: säteilysilloitus- ja sähköä johtava polymeeritekniikka, mekaanisesti vahva ja kemikaalinkestävä
- Helppo ja nopea asentaa: pieni, kevyt ja joustava
- Helppo suunnitella
- Hajautettu vuotojen havaitseminen ja sijainti monilla alueilla
- Takuu: 5 vuoden tuotetakuu saatavilla
Tuotetiedot
Halkaisija | 0,276 tuumaa |
Halkaisija | 7 mm |
Ympäristön maksimikäyttölämpötila | 60 °C |
Ympäristön maksimikäyttölämpötila | 140 °F |
Mittaus | Polttoaine |
Tunnistusmenetelmä | Raychem sähköä johtava polymeeriteknologia |
Malli | Anturikaapeli |
Tietolomake
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.