TT3000 Conductive Liquids Sensing Cable, Modular
TT3000-vuodonilmaisukaapeli sähköä johtaville nesteille, valmis elementti
nVent RAYCHEM TraceTek TT3000 – XX-MC onvalikoima eri pituisia tehdasvalmisteisia vuodonilmaisukaapelielementtejä. Metalliset kytkentäliittimet. Niitä käytetään sähköä johtavien nesteiden vuotojen havaitsemiseen, mukaan lukien jätevedet, hapot, emäkset ja haitalliset jätevedet. Järjestelmä, jossa on asennettuna hälytys- ja paikannusmoduuli, havaitsee vesipitoiset kemikaalivuodot, laukaisee hälytyksen ja osoittaa myös vuotokohdan. Kaapelia voidaan käyttää erilaisissa kohteissa, mm. kiinteillä lattiapinnoilla, korotetuissa lattiarakenteissa, laitteiden ympärillä, putkissa, varastosäiliöissä ja laskuojissa.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Edistynyt teknologia: sähköä johtava polymeeri- ja fluoripolymeerirakenne, mekaanisesti vahva ja kemikaalinkestävä
- Helppo ja nopea asentaa: pieni, kevyt ja joustava
- Helppo suunnitella
- Hajautettu vuotojen havaitseminen ja sijainti monilla alueilla
- Luotettava ja kestävä: 5 vuoden tuotetakuu saatavilla
Tuotetiedot
Halkaisija | 0,236 tuumaa |
Halkaisija | 6 mm |
Ympäristön maksimikäyttölämpötila | 85 °C |
Ympäristön maksimikäyttölämpötila | 185 °F |
Mittaus | Sähköä johtavat nesteet ja vesipitoiset kemikaalit |
Tunnistusmenetelmä | Raychem sähköä johtava polymeeriteknologia |
Malli | Anturikaapeli |
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.