TM20EX Mechanical Thermostat
TM20EX- mekaaninen termostaatti
nVent RAYCHEM T-M-20-S/+ x + y/EX on mekaaninen kohdetta mittaava termostaatti ja sisältää rajoittimen. Soveltuu rääjähdysvaarallisiin tiloihin. Lämpötilarajoitin estää lämmitysjärjestelmää ylittämästä ennalta asetettua enimmäislämpötilaa, jos ohjaustoiminto ei toimi tai jos ilmenee prosessille vaarallinen lämpötila. Saatavana lämpötila-alueille: +0...+120 °C, +0...+200 °C ja +50...+300 °C. Suurin sallittu nimellisjännite on 400 VAC. Maksimi kytkentävirta on 16 A.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo asentaa ja käyttää: mukana 3 m:n pituinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu nesteellä täytetty anturi ja kapillaari, 6 kaapelien läpivientiä
- Energiaa säästävä, kohteen lämpötilaa mittaava mekaaninen termostaatti
- Säädettävä asetusarvo: +0...+120 °C, +0...+200 °C ja +50...+300 °C (lämpötilarajojen ollessa +0...+120 °C, +50...+300 °C ja +50...+300 °C)
- Suora kytkentä, maksimivirta 16 A, 400 VAC: riippumatomat Ex d -yksinapaiset vaihtokosketinmikrokytkimet, joissa on jännitevapaat koskettimet
- Kevyt rakenne, voidaan kiinnittää putkiin nVent RAYCHEM -rasialevyillä tai pinta-asennuksena
Tuotetiedot
Syvyys | 3,54 tuumaa |
Korkeus | 4,72 tuumaa |
Leveys | 8,66 tuumaa |
Virrankesto | 16 A |
Syvyys | 90 mm |
Korkeus | 120 mm |
Leveys | 220 mm |
Maksimijännite | 400 V |
Materiaali | Lasikuidulla vahvistettu polymeeri |
Säätimen kytkentäkapasiteetti | Maksimi 16 A 400 VAC:ssa, Resistiivinen kuorma |
Termostaatin tyyppi | Mekaaninen termostaatti |
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.