T2Red Self-Regulating Floor Heating Cable With Spooling System
T2Red itsesäätyvä lattialämmityskaapeli kertakäyttökelalla
nVent RAYCHEM T2Red on paras valinta lämpöherkille lattiapäällysteille. Sitä voidaan käyttää minkä tahansa lattiapinnan alla ilman ylikuumenemisen vaaraa. Ihanteellinen luonnonkiveä ja keraamisia laattoja varten sekä myös lämpötilaherkkiä puu- ja laminaattilattioita varten. T2Red-pakkaukset sisältävät tyylikkään ja käyttäjäystävällisen SENZ WIFI-kosketusnäyttötermostaatin ja kaikki lattialämmitysjärjestelmän asennukseen tarvittavat lisävarusteet (asennusohjeet, takuulomakkeen, liimapuikkoja, anturiputken ja lattia-anturin).
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Energiatehokas ja itsesäätyvä: säätää automaattisesti lämmöntuottoa – enemmän lämpöä ikkunoiden lähellä, vähemmän lämpöä huonekalujen alla
- Lisämukavuutta käytettäessä Reflecta-eristyslevyn kanssa: lämpö leviää täydellisesti koko huoneeseen
- Yksinkertainen, nopea asennus: sopivaan pituuteen katkaistava, ei kylmäkaapeleita, ihanteellinen monimutkaisiin lattiatasoihin, sopii kaikille aluslattiarakenteille ja lattiapäällysteille, metrimerkinnät, käyttäjäystävälliset liitäntäsarjat
- Turvallinen ja korkealaatuinen: nopea lämpeneminen, joustava lähtöteho 50–100 W/m², pienempi kaapeliväli suurempaan tehoon ja suurempi kaapeliväli alhaisempaan tehoon, ei ylikuumenemista
- EcoDesign-yhteensopivat pakkaukset sisältävät energiatehokkaan ja kehittyneen SENZ WIFI -kosketusnäyttötermostaatin, jota voidaan ohjata SENZ WIFI -sovelluksella tai puheenohjauksella Alexa- tai Google Assistant -yhteensopivilla älykaiuttimilla
- Takuu: tarjoamme 12–20 vuoden täystakuun, huoltovapaa
Tuotetiedot
Alin asennuslämpötila | 5 °C |
Lämmitysteho, maks. | 5–15 W/m |
Nimellinen korkeus | 5,8 mm |
Nimellinen leveys | 8,5 mm |
Kaapelin nimellispaino | 68 g/m |
Lämmitysteho, Ohje | 80–125 W/m² |
Piirin maksimipituus | 100 m |
Käyttöjännite | 230 V |
Maadoitus | Suojapunos |
Ulkovaipan materiaali | Fluoropolymeeri |
Väri | Punainen |
Lämpökaapeliteknologia | Itsesäätyvä |
Termostaatti sisältyy | SENZ WIFI |
Johdonsuoja-automaatti | Tyyppi C / 10 A |
Kelajärjestelmä | Kyllä |
Tekniset tiedot
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.