T2Red and Reflecta Self-Regulating Floor Heating System
T2Red ja Reflecta -itsesäätyvä lattialämmitysjärjestelmä
nVent RAYCHEM T2Red ja Reflecta -tuotteissa yhdistyvät itsesäätyvä lattialämmityskaapeli ja täydelliset lämmönlevitys- ja eristyslevyt. Soveltuu uudis- ja korjausrakentamiseen, niitä voidaan käyttää minkä tahansa lattiapinnan alla ilman ylikuumenemisen vaaraa. Sopii erinomaisesti puu- ja keinopuulattioihin, myös luonnonkiveen ja keraamisiin laattoihin.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Energiatehokas ja itsesäätyvä: säätää automaattisesti lämmöntuottoa – enemmän lämpöä ikkunoiden lähellä, vähemmän lämpöä huonekalujen alla
- Maksimaalista mukavuutta T2Reflecta-eristyslevyllä: lämpö leviää täydellisesti koko huoneeseen
- Yksinkertainen, nopea asennus: sopivaan pituuteen leikattava, ei kylmäkaapeleita. Yhdessä Reflectan kanssa Pre-Groves toimii kaapelin kiinnitystyökaluna ja takaa täydellisen kaapelietäisyyden 100–200 tai 300 mm:n kaapelivälillä, sopii kaikkiin aluslattiarakenteisiin ja lattiapäällysteisiin, metrimerkinnät, käyttäjäystävälliset kytkentäsarjat
- Turvallinen ja korkealaatuinen: nopea lämpeneminen, tasaiset lämpötilat koko huoneessa, joustava lähtöteho välillä 35–100 W/m², pienempi kaapeliväli suurempaan tehoon ja suurempi kaapeliväli alhaisempaan tehoon, ei ylikuumenemista
- Takuu: tarjoamme 12–20 vuoden täystakuun, huoltovapaa
- Käytettävissä olevat ohjausvaihtoehdot
Tuotetiedot
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.