Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

A10000130

T2Green-5 lattialämmityksen irtokaapeli

nVent RAYCHEM T2Green-5 on vakioenerginen lattialämmityskaapeli, joka tuottaa 5 W/m:n maksimilämmitystehon. Ihanteellinen vähän energiaa kuluttaviin rakennuksiin ja passiivitaloihin lisämukavuuden tarjoamiseksi. Se on kaksijohdin, jossa on valmiiksi päätetty 2,5 metrin kylmäkaapeli, saatavana 15–115 metrin pituuksina.

Lue lisää Lataa tuote-esite
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Halkaisija 0,22 tuumaa
Nimellinen lähtöteho 1,5 W/ft
Kylmäkaapelin pituus 2,5 m
Nimellinen lähtöteho 5 W/m
Halkaisija 5,5 mm
Kylmäkaapelin pituus 8,2 ft
Lämmitysteho, Ohje 9–15 W/ft²
Lämmitysteho, Ohje 30–50 W/m²
Pienin kaapelienvälinen etäisyys 50 mm
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä 90 °C
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä 194 °F
Käyttöjännite 230 V
Maadoitus Suojapunos
Lämpökaapeliteknologia Vakioteho
Väri Vihreä
Ulkovaipan materiaali Vähäinen savunmuodostus palotilanteessa, halogeeniton
Tiedot kopioitu
Metrinen   |  
Resurssit Aiheeseen liittyvät tuotteet
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink