T2Green-5 Underfloor Heating Loose Cable
T2Green-5 lattialämmityksen irtokaapeli
nVent RAYCHEM T2Green-5 on vakioenerginen lattialämmityskaapeli, joka tuottaa 5 W/m:n maksimilämmitystehon. Ihanteellinen vähän energiaa kuluttaviin rakennuksiin ja passiivitaloihin lisämukavuuden tarjoamiseksi. Se on kaksijohdin, jossa on valmiiksi päätetty 2,5 metrin kylmäkaapeli, saatavana 15–115 metrin pituuksina.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo ja nopea asentaa
- Helppo suunnittelu: yksi kylmäkaapeliliitäntä kaapelin kaksijohtimisen rakenteen vuoksi, erilaiset maksimilämmitystehot/m² saadaan muuttamalla etäisyyttä
- Yhteensopiva alhaisen energiankulutuksen ja ekologisen suunnittelun kanssa: alhaisen lämmitystehon lämpökaapeli, alhaisempi energiankulutus käytettäessä nVent RAYCHEM -älykästä termostaattia
- Takuu: 12 vuoden tuotetakuu saatavilla
Tuotetiedot
Halkaisija | 0,22 tuumaa |
Nimellinen lähtöteho | 1,5 W/ft |
Kylmäkaapelin pituus | 2,5 m |
Nimellinen lähtöteho | 5 W/m |
Halkaisija | 5,5 mm |
Kylmäkaapelin pituus | 8,2 ft |
Lämmitysteho, Ohje | 9–15 W/ft² |
Lämmitysteho, Ohje | 30–50 W/m² |
Minimi asennusväli | 50 mm |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 90 °C |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 194 °F |
Käyttöjännite | 230 V |
Maadoitus | Suojapunos |
Lämpökaapeliteknologia | Vakioteho |
Väri | Vihreä |
Ulkovaipan materiaali | Vähäinen savunmuodostus palotilanteessa, halogeeniton |
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.