Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

A10000782

T2Blue-lattialämmityskaapeli

nVent RAYCHEM T2Blue on sähköinen lattialämmityskaapeli saneerauskohteisiin ja/tai uudisrakennuksiin, joissa kaapeli asennetaan 10–15 mm:n (T2Blue-10) tai 30–50 mm:n (T2Blue-20) paksuiseen tasoitekerrokseen. Kaapelia on saatavana kahdella eri tehovaihtoehdolla (10 W/m ja 20 W/m) valmiiksi päätettyinä elementteinä (11–200 m). Valikoima koostuu asentajaystävällisistä sarjoista, mukaan lukien kelan kaapeli ja kaikki asennustarvikkeet. Saatavilla on muunnelmia ilman termostaattia sekä SENZ WIFI -kosketusnäyttötermostaatti.

Lue lisää Lataa tuote-esite
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Halkaisija 0,22 tuumaa
Minimi asennusväli 2 tuumaa
Kylmäkaapelin pituus 2,5 m
Alin asennuslämpötila 5 °C
Halkaisija 5,5 mm
Kylmäkaapelin pituus 8,2 ft
Alin asennuslämpötila 41 °F
Minimi asennusväli 50 mm
Käyttöjännite 230 V
Väri Sininen
Maadoitus Suojapunos
Lämpökaapeliteknologia Vakioteho
Ulkovaipan materiaali Vähäinen savunmuodostus palotilanteessa, halogeeniton
Kelajärjestelmä Kyllä
Tiedot kopioitu
Metrinen   |  
Resurssit Aiheeseen liittyvät tuotteet
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink