STS HV Skin-Effect Tracing Wire
STS HV -pintavirta-saattojohdin
nVent RAYCHEM STS-HV -saattokaapeli on valmistettu nimenomaan kohtalaisen lämpötilan STS Trace Heating -käyttökohteisiin, ja se on ihanteellinen pitkien putkilinjojen käyttökohteisiin, joissa on rajoitettu pääsy virtaliitäntään ja virtalähteisiin. STS-HV-saattokaapeli mahdollistaa piirin pituuden jopa 50 kilometriin (31 mailiin) virtaliitäntäpisteiden välillä, ja se on hyväksytty käytettäväksi sekä vaarallisilla että vaarattomilla alueilla. Silikoninen ulkovaippa soveltuu käyttökohteisiin, joiden maksimilämpötila on 302 °F / 150 °C, ja se on hyväksytty käytettäväksi sekä vaarallisilla että vaarattomilla alueilla. Se on ihanteellinen lämmitysputkilinjoille, jotka kuljettavat materiaaleja, kuten raakaöljyä ja tyhjökaasuöljyä.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Ominaisuudet
- Suunnitellaan aina tapauskohtaisesti
- Turvallinen ja tehokas käytössä: täysin maadoitettu järjestelmä, putken pinta maapotentiaalissa. Voidaan käyttää Class 1 Division 2- ja Zone 2 -luokan räjähdysvaarallisissa tiloissa
- Pitkät piirit (enintään 31 mailia / 50 km), minimoi käyttö- ja asennuskustannukset vähentämällä tarvittavan määrän virtalähdepisteitä
- Kehittyneet ohjausjärjestelmät, joissa on useita lämpötila-anturituloja pitkän siirtolinjan asianmukaista lämmönseurantaa ja säätöä varten
- Takuu: koko lämmitysiiri on sijoitettu kestäviin lämmitysputkiin ja teräsrasioihin
Tuotetiedot
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.