Suodatusperuste
Käytetty suodatin: 1
Tyhjennä suodattimet
- Markkinat
- Käyttökohteet
- Räjähdysvaaralliset tilat
- Suurin lämpötila-altistus
- Suurin lämpötila-altistus
Käytetty suodatin: 1
Tuotteet | 6 tulosta (146 kohdetta)
MI Alloy 825 -seoksesta valmistettu XMI-A HAx
-lämpökaapeli
Metalliseos 825:stä valmistettu vaippa takaa erinomaisen korroosionkestävyyden sulanapidossa ja prosessilämpötilan ylläpidossa, joka vaatii korkeaa lämmitystehoa ja lämpötilan kestävyyttä. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
MI SS321 HSQ -lämpökaapeli
Sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitämiseen, mikä vaatii lämmitystehon maksimia (150 W/m) ja lämpötilan kestävyyttä (700 °C) sekä korkeaa korroosionkestävyyttä. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
MI-sarjan vaipallinen kuparilämpökaapeli
Matalan lämpötilan ylläpitämiseen, kuten upotettuun lämmitykseen, sulanapitoon, jäänpoistoon. Lämmitystehon maksimi 35 W/ft (115 W/m) ja altistuslämpötila 194 °F / 90 °C.
MI CuNi HDC/HDF -lämpökaapeli
Sulanapitoa ja prosessilämpötilan ylläpitoa varten. Suuri lämmitysteho (maks. 70 W/m) ja Lämpötilan kestävyys (maks. 400 °C). Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
MI Inconel 600 HIQ -lämpökaapeli
Sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitämiseen, kun vaaditaan suurta tehoa (300 W/m) ja lämpötilan kestävyyttä (700 °C). Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
MI-kuparilämpökaapeli
Matalan lämpötilan ylläpitosovelluksiin, kuten pitkän putkiston lämmitykseen, tiivistymisen estämiseen ja rampin lämmitykseen. Lämmitystehon maksimi 20 W/ft (65 W/m) ja altistuslämpötila 392 °F/200 °C.