SBS-XX-SNR Control Panel for Sprinkler Systems
SBS-XX-SNR- sprinklerijärjestelmien ohjauspaneeli
nVent RAYCHEM SBS-XX-SNR -ohjauspaneeli tarjoaa integroidun ratkaisun nVent RAYCHEM -itsesäätyviin lämmityskaapeleihin sprinklereiden sulanapidossa. Se tarjoaa monipiirisen, monisensorisen ja monella säätimellä varustetun järjestelmän, jossa on integroitu sähköinen suojaus sekä redundantin piirin automaattikytkentä, joka on standardin BS EN 12845:2008 mukainen. Syöttöjännite 400 VAC 3-vaihesyöttö.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Yksinkertainen ja nopea kytkentä monelle piirille, suoraan yhteen keskukseen
- Suuri kapasiteetti, paneeliin kytkettynä 2–12 maksimipituista virtapiiriä
- Täysin integroitu järjestelmä: kaikki liitännät, piirin suojaukset ja turvalaitteet integroitu keskukseen
- Energiansäästö: varustettu kahdella digitaalisella linjasensoriohjausyksiköllä sprinklerilinjaa kohti, ja kutakin varten on digitaalinen lämpötilapalaute
- Luotettava, kattava järjestelmä yhdeltä valmistajalta ja suunniteltu erityisesti sprinklerijärjestelmien sulanapidolle
- Takuu: 6 vuoden jatkettu takuu saatavilla, huoltovapaa
Tuotetiedot
Suojausluokka | IP65 |
Suojaus | Pienois-/maavuotokatkaisija |
Kotelon materiaali | Teräs |
Asennus | Seinäkiinnitys |
Ylijännitesuojaus | Kyllä |
Tekniset tiedot
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.