SBS-XX-EV Control Panel for Roof and Gutter De-Icing
SBS-XX-EV jäänpoiston ohjauskeskus - katto ja räystäskourut
nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10 -ohjauskeskus tarjoaa integroidun ratkaisun nVent RAYCHEMin itsesäätyville lämpökaapeleille kattojen ja sadevesijärjestelmien sulanapitojärjestelmissä. Ohjauskeskuksen voi valita 3–12 piirillä, keskus sisältää kaikki tarvittavat komponentit. Sisäänrakennetulla älykkäällä nVENT RAYCHEM EMDR-10 -ohjausyksiköllä järjestelmä aktivoituu vain, kun kylmä sää ja kosteus/jää/lumi havaitaan samanaikaisesti. Syöttöjännite 400 VAC 3-vaihesyöttö.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Yksinkertainen ja nopea kytkentä monelle piirille, suoraan yhteen keskukseen
- Suuri kapasiteetti, keskukseen kytkettynä enintään 3–12 maksimi piiripituutta
- Täysin integroitu järjestelmä: kaikki liitännät, piirin suojaukset ja turvalaitteet integroitu keskukseen
- Energiansäästö: sisäänrakennetulla EMDR-10-älyohjaimella virtapiirit saavat virtaa vain, kun kylmä sää ja kosteus havaitaan
- Luotettava, täydellinen järjestelmä yhdeltä valmistajalta, suunniteltu erityisesti katon ja vesikourujen jäänpoistoon
- Takuu: 6 vuoden jatkettu takuu saatavilla, huoltovapaa
Tuotetiedot
Suojausluokka | IP65 |
Kotelon materiaali | Teräs |
Asennus | Seinäkiinnitys |
Tietolomake
Tekniset tiedot
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.