SBS-XX-VV-20 sulanapidon ohjauskeskukset - ulkoalueet
nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20 -ohjauskeskukset tarjoavat helpon, toimivan ratkaisun ulkoalueiden sulanapitojen ohjauksiin. Ohjauskeskuksen voi valita 3–12 piirillä, keskus sisältää kaikki tarvittavat komponentit. Sisäänrakennetun älykkään nVent RAYCHEM VIA-DU-20 -ohjauslaitteen ohjaamana se mahdollistaa järjestelmän aktivoinnin vain, kun kylmä sää ja kosteus havaitaan yhdessä. Syöttöjännite 400 VAC 3-vaihesyöttö.