SBS Control Panel for Surface Snow Melting
SBS-XX-VV-20 sulanapidon ohjauskeskukset - ulkoalueet
nVent RAYCHEM SBS-XX-VV-20 -ohjauskeskukset tarjoavat helpon, toimivan ratkaisun ulkoalueiden sulanapitojen ohjauksiin. Ohjauskeskuksen voi valita 3–12 piirillä, keskus sisältää kaikki tarvittavat komponentit. Sisäänrakennetun älykkään nVent RAYCHEM VIA-DU-20 -ohjauslaitteen ohjaamana se mahdollistaa järjestelmän aktivoinnin vain, kun kylmä sää ja kosteus havaitaan yhdessä. Syöttöjännite 400 VAC 3-vaihesyöttö.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Yksinkertainen ja nopea kytkentä monelle piirille, suoraan yhteen keskukseen
- Suuri kapasiteetti, keskukseen kytkettynä enintään 3–12 maksimi piiripituutta
- Täysin integroitu järjestelmä: kaikki liitännät, piirin suojaukset ja turvalaitteet integroitu keskukseen
- Energiansäästö: sisäänrakennetun VIA-DU-20-älyohjaimen kautta virtapiirit saavat virran vasta, kun kylmä sää ja kosteus havaitaan
- Luotettava, kattava järjestelmä yhdeltä valmistajalta, suunniteltu erityisesti pintalumen sulatusjärjestelmiin
- Takuu: 6 vuoden jatkettu takuu saatavilla, huoltovapaa
Tuotetiedot
Suojausluokka | IP65 |
Kotelon materiaali | Teräs |
Asennus | Seinäkiinnitys |
Tietolomake
Tekniset tiedot
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.