RMM2 Remote Temperature Module
RMM2-lämpötilamittausmoduuli
nVent RAYCHEM RMM2 on etävalvontamoduuli, jonka kautta voidaan liittää lämpötilamittauksia NGC-ohjaimille ja valvontajärjestelmille. Siihen voi liittää jopa kahdeksan anturia (RTD), joilla mitataan putken, laitteen tai ympäristön lämpötilaa. Useat yksiköt kommunikoivat yhden säätimen kanssa tarjotakseen lämpötilan keskitettyä tarkkailua.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo asentaa, ohjelmoida ja käyttää
- DIN-kiskoon asennettava,
- Luotettava ja pitkäikäinen
Tuotetiedot
Käyttöjännite | 115 V; 230 V |
Käyttöjännitteen tyyppi | AC |
Tulotyyppi | Lämpötila-anturi |
Tietolomake
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.