Reflecta Underfloor Insulation and Heat Spreading Board
Reflecta-eristelevyjärjestelmä
nVent RAYCHEM -Reflecta on itsesäätyvän T2Red-lattialämpökaapelin kanssa asennettava energiatehokkuutta parantava ja asumismukavuutta lisäävä eristelevy. Sopii korjaus- ja uudisrakentamiseen. Saatavana 1 m²:n ja 3 m²:n pakkauksissa.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Ominaisuudet
- Yksinkertainen asennus
- Energiatehokas, minimoidaan alaspäin suuntautuvat lämpöhäviöt
- Parannettu mukavuus: nopeampi lämpeneminen ja tasainen lämmön jakautuminen alumiinikerroksen ansiosta
- Takuu: tarjoamme 12–20 vuoden täystakuun, huoltovapaa
Tuotetiedot
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.